![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/08/080297-LEGRAND-1000.jpg)
Verhoging univers. houder hartafstand 71mm
MOSAIC
LEGRAND
Verhoging univers. houder hartafstand 71mm
Ref. 080297
EAN-nr.
3245060802974
Verhoging univers. houder hartafstand 71mm
Productgroep : 65
2,28 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
10 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Type toebehoren/onderdelen | Overig |
---|---|
Geschikt voor inbouwdoos | Ja |
Geschikt voor centraaldoos | Nee |
Breedte | 284 mm |
Hoogte | 11.5 mm |
Diepte | 5 mm |
---|---|
Slagvastheid | IK04 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -5-60 °C |