Rehausse support universel entraxe 71mm
MOSAIC
LEGRAND
Rehausse support universel entraxe 71mm
Réf. 080297
EAN.
3245060802974
Rehausse support universel entraxe 71mm
1
Groupe produit : 65
2,28 €
/
pièce
Unité d'emballage
10 pièces
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Adapté à une boîte d'encastrement | Oui |
Adapté à une boîte centrale | Non |
Largeur | 284 mm |
Hauteur | 11.5 mm |
Profondeur | 5 mm |
---|---|
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -5-60 °C |