![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/42/LG-423829-WEB-R.jpg)
Vergrendelingsmechanisme voor 2 plugin/uitrijdbare DPX³250HP
DPX3 250 HP
LEGRAND
Vergrendelingsmechanisme voor 2 plugin/uitrijdbare DPX³250HP
Ref. 423829
EAN-nr.
3414971916012
Vergrendelingsmechanisme voor 2 plugin/uitrijdbare DPX³250HP
Productgroep : 84
318,30 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Apparaatmontage | Overig |
---|---|
Functie | Overig |
Breedte in module-eenheden | 80 |
Aantal contacten als maakcontact | 0 |
Aantal contacten als verbreekcontact | 0 |
Aantal contacten als wisselcontact | 0 |
Aantal foutsignaalschakelaars | 0 |
Spanningstype | AC |
Met autotest voor aardlekfunctie | Nee |
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal) | 8 |
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat | 250 A |
Breedte | 80 mm |
Hoogte | 480 mm |
Diepte | 530 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -20-70 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Richting van de stroomtoevoer | Niet van toepassing |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) | Nee |
Kleur | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Niet van toepassing |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Aangesloten object | Nee |
Platform voor het downloaden van applicaties | Niet van toepassing |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische gids
Werkplaats handboek
Werkplaats handboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER