Aller au contenu principal
Logo print

Mécanisme verrouillage pour 2 DPX³ 250HP plug-in/débrochable

DPX3 250 HP LEGRAND

Mécanisme verrouillage pour 2 DPX³ 250HP plug-in/débrochable

Réf. 423829 EAN. 3414971916012

Mécanisme verrouillage pour 2 DPX³ 250HP plug-in/débrochable

1
Groupe produit : 84
318,30 €
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Montage d'appareils Autre
Fonction Autre
Largeur en nombre de modules 80
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 0
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
Nombre d'interrupteurs de signal d'erreur 0
Type de tension AC
Avec autotest avec fonction courant de défaut Non
Adapté au nombre de pôles max. de l'unité de contact principale (total) 8
Adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale 250 A
Largeur 80 mm
Hauteur 480 mm
Profondeur 530 mm
Résistance aux chocs (IK) Non applicable
Classe de protection (IP) Non applicable
Temperature d'utilisation /d'installation -20-70 °C
Temperature de stockage -20-70 °C
Sens de l'alimentation électrique Non applicable
Indication de repérage des bornes de raccordement Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Autre
Sans halogène Oui
Type de connexion Non applicable
Avec zone de texte/surface d'inscription Non
Objet connecté Non
Plateforme de téléchargement d'applications Non applicable

Documentation

4 documents
Mode d'emploi
LE11851AB.pdf pdf (5.22 Mo)
Guide technique
Cahier d'atelier
Cahier d'atelier
2 documents
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023NL_lr-p96.pdf pdf (0.21 Mo)
Pages commerciales du catalogue
CB2022_2023FR_lr-p96.pdf pdf (0.22 Mo)