Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

VERDIEPINGSVERDELERS 2-DRAADS .

SFERA BTICINO

VERDIEPINGSVERDELERS 2-DRAADS .

Ref. 346841 EAN-nr. 8012199806716

VERDIEPINGSVERDELERS 2-DRAADS .

Productgroep : B02
73,94 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Type toebehoren/onderdelen Overig
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Geschikt voor Binnenpost
Installatietechniek Bussysteem
Montagewijze Overig
Materiaal Kunststof
Kleur Overig
Breedte 40 mm
Hoogte 40 mm
Diepte 18 mm
Gebruikstemperatuur 5-40 °C
opslagtemperatuur -25-70 °C
Spanningstype DC
Nom. spanning 18-27 V
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Halogeenvrij Ja
Aantal aansluitklemmen 5
capaciteit aansluitklemmen 0.75-1.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid
Aderdoorsnede 0.75-1.5 mm²
Opening poort op afstand / elektrische deuropener Nee
type camera Overig

Documentatie

2 documenten
Gebruikers-instructie
U0898C.pdf pdf (0.07 Mo)
Technische fiche
BT00672-b-EN.pdf pdf (0.38 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
PEP
LGRP-00941-V01.01-EN.pdf pdf (1.06 Mo)