![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/34/346841-BTICINO-1000.jpg)
DERIVATEUR D'ETAGE 2 FILS .
SFERA
BTICINO
DERIVATEUR D'ETAGE 2 FILS .
Réf. 346841
EAN.
8012199806716
DERIVATEUR D'ETAGE 2 FILS .
Groupe produit : B02
73,94 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type d'accessoire/pièce détachée | Autre |
---|---|
Accessoire | Oui |
Pièce détachée | Non |
Adapté à | Poste intérieur |
Technique d'installation | Système bus |
Mode de pose | Autre |
Matériau | Plastique |
Couleur | Autre |
Largeur | 40 mm |
Hauteur | 40 mm |
Profondeur | 18 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
---|---|
Type de tension | DC |
Tension nominale (Un) | 18-27 V |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Nombre de bornes | 5 |
Capacité des bornes | 0.75-1.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Section de câble | 0.75-1.5 mm² |
Ouverture à distance de portail / gâche électrique | Non |
Type de caméra | Autre |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
PEP
Sélectionnez