![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011106_pw_92235.jpg)
Verdelingstussenschot - l. 2 m DLP alu 50x150/50x195 - 85 mm
DLP ALU
LEGRAND
Verdelingstussenschot - l. 2 m DLP alu 50x150/50x195 - 85 mm
Ref. 011106
EAN-nr.
3245060111069
Verdelingstussenschot - l. 2 m DLP alu 50x150/50x195 - 85 mm
Productgroep : 23
46,67 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
6 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | 1-voudig |
---|---|
Geschikt voor gootdiepte | 50 mm |
Bevestigingswijze | Opklembaar (snap) |
Lengte | 2000 mm |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
---|---|
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
Kleur | Overig |
Slagvastheid | Overig |
Breedte | 16.5 mm |
Hoogte | 45.8 mm |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |