![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/01/011102-LEGRAND-1000.jpg)
DLP aluminium 50 x 150 mm dekselbr 2x65mm - lengte 2m
DLP ALU
LEGRAND
DLP aluminium 50 x 150 mm dekselbr 2x65mm - lengte 2m
Ref. 011102
EAN-nr.
3245060111021
DLP aluminium 50 x 150 mm dekselbr 2x65mm - lengte 2m
Productgroep : 23L
173,20 €
/
stuk
Verpakkingseenheid
2 stuks
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Breedte | 150 mm |
---|---|
Diepte | 50 mm |
Lengte | 2000 mm |
Aantal deksels | 2 |
Deksels meegeleverd | Nee |
Dekselbreedte 1 | 65 mm |
Dekselbreedte 2 | 65 mm |
Symmetrisch | Ja |
Bouwvorm rechthoekig | Ja |
Materiaal | Aluminium |
Kwaliteitsklasse | Overig |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Oppervlaktebescherming | Geanodiseerd/geëloxeerd |
Kleur | Aluminium |
---|---|
Uitvoering achterwand (binnenzijde) | Geperforeerd |
Met beschermfolie | Ja |
Aantal insteekbare scheidingswanden | 1 |
Met gootkoppelstuk | Nee |
Bodemperforatie | Ja |
Bevestiging deksel | Buitenliggend |
Met kabelbevestigingsklem | Nee |
Nuttige doorsnede | 5860 mm² |
Beschermingsgraad (IP) | IP40 |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | 15-60 °C |
opslagtemperatuur | -25-60 °C |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten