VENTILATORSCHAKELAAR 3A 250V WS 4 POSITIES
MAGIC
BTICINO
VENTILATORSCHAKELAAR 3A 250V WS 4 POSITIES
Ref. A5086
EAN-nr.
8012199708591
VENTILATORSCHAKELAAR 3A 250V WS 4 POSITIES
Productgroep : B11
121,70 €
/
stuk
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Samenstelling | Basiselement |
---|---|
Bedieningswijze | Draaiknop |
Type schakeling | Schakeling 0 - 1 - 2 - 3 |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9001 |
Transparant | Nee |
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Nom. (meet)stroom | 3 A |
---|---|
Nom. spanning | 250 V |
Bevestigingswijze | Klauwbevestiging |
Breedte | 47.1 mm |
Hoogte | 43.6 mm |
Diepte | 48.2 mm |
Inbouwdiepte | 48.2 mm |
Slagvastheid | Niet van toepassing |
Gebruikstemperatuur | -5-50 °C |
opslagtemperatuur | -10-70 °C |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 2.5-2.5 mm² |