INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS 3A 250V CA
MAGIC
BTICINO
INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS 3A 250V CA
Réf. A5086
EAN.
8012199708591
INTERRUPTEUR POUR VENTILATEUR 4 POSITIONS 3A 250V CA
Groupe produit : B11
121,70 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme seul |
---|---|
Type de commande | Bouton rotatif |
Type de commutation | Circuit 0 - 1 - 2 - 3 |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9001 |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP20 |
Calibre/courant nominal assigné (In) | 3 A |
---|---|
Tension nominale | 250 V |
Type de fixation | Fixation à griffes |
Largeur | 47.1 mm |
Hauteur | 43.6 mm |
Profondeur | 48.2 mm |
Profondeur d'encastrement | 48.2 mm |
Résistance aux chocs (IK) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-50 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de connexion | Borne à vis |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |