Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Ventilator 40/160m3/h verticaal ventilator

ALTIS LEGRAND

Ventilator 40/160m3/h verticaal ventilator

Ref. 034850 EAN-nr. 3245060348502

Ventilator 40/160m3/h verticaal ventilator

Productgroep : 85
193,90 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Aantal ventilatoren 1
Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz 230-240 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz 230-240 V
Spanningstype AC
Geschikt voor wandinbouw Ja
Uitgevoerd als inschuifventilator Nee
Recirculatieventilator Nee
Dakventilator Nee
Met filter Ja
Debiet, vrijuitblazend 160 m³/h
Meetvermogen 20 W
Beschermingsgraad (IP) IP54
Montagewijze Schroefbevestiging
Geschikt voor 19 inch inbouw Nee
Kleur Grijs
RAL-nummer 7035
Breedte 150 mm
Hoogte 150 mm
Diepte 70 mm

Documentatie

1 document
Gebruikers-instructie
04168600-B.pdf pdf (0.79 Mo)
6 documenten