Verluchtingsrooster 150 x 150 met filter eu3 - g3 - IP54
ALTIS
LEGRAND
Verluchtingsrooster 150 x 150 met filter eu3 - g3 - IP54
Ref. 034834
EAN-nr.
3245060348342
Verluchtingsrooster 150 x 150 met filter eu3 - g3 - IP54
Productgroep : 18
39,94 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Geschikt voor bouwdiepte kast | 33 mm |
---|---|
Breedte | 150 mm |
Hoogte | 150 mm |
Voor max. aantal ventilatoren | 1 |
Materiaal | Kunststof |
Uitvoering oppervlakte | Geen (onbehandeld) |
Met ingebouwd filter | Ja |
---|---|
Montagewijze | Overig |
Beschermingsgraad (IP) | IP54 |
Kleur | Grijs |
RAL-nummer | 7035 |
Documentatie
1 document
Gebruikers-instructie
6 documenten