FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Opdruk/indicatie
-
Geschikt voor inbouwmontage
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Materiaal behuizing
-
Geschikt voor wandmontage
-
Met lichtbron
-
Geschikt voor aantal lichtbronnen
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Kleurweergave-index
-
Lichtkleur
-
Geschikt voor pendelophanging
-
Lichtverdeling
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Lichtuittrede
-
Lengte
-
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie
-
Dimbaar faseaansnijding
-
Oppervlaktebescherming
-
Controlevenster/verlicht
-
Uitvoering
-
Dimbaar 1-10 V
-
Met lichtsensor
-
Dimbaar faseafsnijding
-
Dimbaar DALI
-
Met bewegingssensor
-
Lamphouder
-
Lichtverdeler
-
Geschikt voor opbouwmontage
-
Dimbaar DSI
-
Lamptype
-
Dimbaar Touch and Dim
-
Voorschakelapparaat
-
Dimbaar met push-button
-
Oppervlaktebescherming behuizing
-
Voorschakelapparaat inbegrepen
-
Dimming fabrikantspecifiek
-
Verwisselbare voorschakelapparatuur
-
Bevestigingswijze
-
Materiaal afdekking
-
Dimbaar 0-10 V
-
Dimbaar DMX
-
Rasteruitvoering
-
Hoogte/diepte
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Met signaallamp
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)
-
Nom. stroom
-
Kleurtemperatuur
-
Dimbaar LineSwitch
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Dimbaar netspanningsmodulatie
-
Kleur consistentie (McAdam ellips)
-
Met afstandsbediening
-
Kleur behuizing
-
Geschikt voor noodverlichting
-
Dimming programmeerbaar
-
Dimbaar RF
-
Dimbaar Sine Wave Reduction
-
Dimbaar Zigbee
-
Inbouwbreedte
-
Geschikt voor plafondmontage
-
Niet dimbaar
-
Beschermingsklasse
-
Compatible met Apple HomeKit
-
Dimbaar Dali-2
-
Compatible met Google Assistant
-
Compatible met Amazon Alexa
-
Met IFTTT ondersteuning
-
Constante lichtstroom regeling
-
Stralingshoek
-
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24
-
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk
-
Noodstroomvoorziening geïntegreerd
-
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471
-
Geschikt voor lampvermogen
-
Max. systeemvermogen
-
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1
-
Lichtkleur regelbaar
-
Lichtstroom regelbaar
-
Stralingshoek regelbaar
-
Soort bedrading
-
Geleiderdoorsnede
-
Inbouwhoogte/diepte
-
Met luchtsleuven
-
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1
-
Bediening via Bluetooth
-
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Beschermingsgraad (IP)
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Nom. spanning
-
Frequentie
-
Verbruik in de wachtstand
-
Nulleider verplicht
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Met contactdoos
-
Met glijschaal/regenschaal
-
Max. diameter ingang kabels
-
Hartafstand verticale bevestiging
-
Steun van de kabel
-
Automatische schakelaar
-
bedieningswijze
-
Adresseerbaar
-
Aangesloten object
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4381
LNOW noodverlichting samenstelbaar app. 1 mod
90,86 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KW07
LNOW sierpl. RJ45-lamp-wit 1 mod vr ctds rj45-lamp-ls
5,45 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KG07
LNOW sierpl. RJ45-lamp-zwart 1 mod vr ctds rj45-lamp-ls
5,45 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KM07
LNOW sierpl. RJ45-lamp-zand 1 mod vr ctds rj45-lamp-ls
5,45 €
/
stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen