Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Impression/marquage
-
Adapté à un montage encastré
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Matériau du boîtier/corps
-
Montage mural
-
Source lumineuse fournie
-
Nombre de lampes/modules
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Indice de rendu des couleurs CRI
-
Couleur de la lumière
-
Adapté pour le montage suspendu
-
Répartition lumineuse
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Emission de lumière
-
Longueur
-
Montage en ligne continue possible
-
Variation par coupure de début de phase
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Variation 1-10V
-
Avec détecteur crépusculaire
-
Variation par coupure de fin de phase
-
Variation DALI
-
Avec détecteur de mouvement
-
Douille
-
Elément de distribution de lumière
-
Adapté à un montage en saillie
-
Variation DSI
-
Source lumineuse
-
Variation Touch and Dim
-
Appareillage
-
Variation avec bouton-poussoir
-
Protection de la surface du boîtier
-
Appareillage fourni
-
Variation système propriétaire constructeur
-
Appareil de commande échangeable
-
Type de fixation
-
Matériau de la verrine
-
Variation 0-10V
-
Variation DMX
-
Finition du paralume
-
Hauteur/profondeur
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Equipé d'un signal lumineux complémentaire
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Variation par potentiomètre (intégré)
-
Courant nominal
-
Température de couleur
-
Variation LineSwitch
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Variation modulation de tension secteur
-
Uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
-
Télécommande fournie
-
Couleur du boîtier/corps
-
Convient pour l'éclairage d'urgence
-
Variation programmable
-
Variation RF
-
Variation Sine Wave Reduction
-
Variation Zigbee
-
Largeur d'encastrement
-
Adapté à un montage au plafond
-
Pas de variation
-
Classe de protection
-
Compatible avec Apple HomeKit
-
Variation DALI-2
-
Compatible avec Google Assistant
-
Compatible avec Amazon Alexa
-
Compatible IFTTT
-
Régulation constante du flux lumineux
-
Angle de faisceau
-
Luminaire avec protection contre l'incendie «symbole D» selon EN 60598-2-25
-
Revêtement des luminaires à isolation thermique
-
Alimentation de secours intégrée
-
Groupe de risque photobiologique selon EN 62471
-
Puissance de lampe acceptée
-
Puissance du système
-
Flux lumineux utile
-
Température de couleur réglable
-
Réglage des lumens
-
Angle de rayonnement ajustable
-
Type de câblage
-
Section de conducteur
-
Hauteur/profondeur d'encastrement
-
Avec grilles d'aération
-
Température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-
Commande via Bluetooth
-
Faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR <lt/> 19)
-
Largeur
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Classe de protection (IP)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Tension nominale (Un)
-
Fréquence
-
Consommation en veille
-
Neutre obligatoire
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Avec prise
-
Equipé de visière de protection antipluie
-
Diamètre maxi d'entrée de câbles
-
Entre axe de fixation verticale
-
Maintien du cable
-
Interrupteur automatique
-
Mode de commande
-
Adressable
-
Objet connecté
BTICINO
LIVING NOW
Réf. K4381
LNOW éclairage de séc composable 1 mod
90,86 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KG07
LNOW enjo RJ45-lampe-noir 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
5,45 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KM07
LNOW enjo RJ45-lampe-sable 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
5,45 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KW07
LNOW enjo RJ45-lampe-blanc 1 mod pr prise rj45-lampe-hp
5,45 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.