-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Instelbereik overbelastingsbeveiliging
-
Nom. spanning
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Instelbereik onvertraagde kortsluitbeveiliging
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Nom. afschakelvermogen Icu bij 400 V, 50 Hz
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Instelbereik kortstondigvertraagde kortsluitactivering
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Omegarailmontage optioneel
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
Automaat DMX³-L 4P 4000A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 4P 4000A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 3P 4000A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 4P 4000A vaste versie - 50 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 3P 4000A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 4P 3200A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 3P 4000A vaste versie - 50 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 4P 3200A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 3P 3200A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 4P 3200A vaste versie - 50 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 3P 3200A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 4P 2500A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 3P 3200A vaste versie - 50 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 4P 2500A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 3P 2500A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 4P 2500A vaste versie - 50 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 3P 2500A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 4P 2000A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 3P 2500A vaste versie - 50 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 4P 2000A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-N 4P 2000A vaste versie - 50 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 3P 2000A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-L 4P 1600A vaste versie - 100 kA
Exclusief BTW
Automaat DMX³-H 3P 2000A vaste versie - 65 kA
Exclusief BTW