-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Réglage de courant du déclencheur de surcharge
-
Tension assignée (Ue)
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Courant de commutation de court-circuit limite nominal Icu à 400 V, 50 Hz
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Plage de réglage du déclencheur de court-circuit retardé de courte durée
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée en option
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028678-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 4P 4000A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028658-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 4P 4000A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028668-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 3P 4000A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028638-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-N 4P 4000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028648-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 3P 4000A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028677-LEGRAND.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 4P 3200A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028628-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-N 3P 4000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028657-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 4P 3200A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028667-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 3P 3200A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028637-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-N 4P 3200A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028647-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 3P 3200A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028676-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 4P 2500A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028627-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-N 3P 3200A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028656-LEGRAND.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 4P 2500A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028666-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 3P 2500A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028656_pw_161086.jpg)
Disjoncteur DMX³-N 4P 2500A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028656_pw_161086.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 3P 2500A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028675-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 4P 2000A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028656_pw_161086.jpg)
Disjoncteur DMX³-N 3P 2500A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028656_pw_161086.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 4P 2000A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028656_pw_161086.jpg)
Disjoncteur DMX³-N 4P 2000A version fixe - 50 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028665-WEB-R.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 3P 2000A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028674-LEGRAND.jpg)
Disjoncteur DMX³-L 4P 1600A version fixe - 100 kA
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028656_pw_161086.jpg)
Disjoncteur DMX³-H 3P 2000A version fixe - 65 kA
Prix indicatif (hors TVA)