-
Nom. spanning
-
Aantal hulpcontacten als wisselcontact
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Nom. continustroom Iu
-
Geïntegreerde aardsluitingsbeveiliging
-
Geschikt voor omegarailmontage
-
Omegarailmontage optioneel
-
Uitvoering van het bedieningselement
-
Apparaatbouwvorm
-
Met geïntegreerde onderspanningsspoel
-
Met tripcontact
-
Aantal hulpcontacten als maakcontact
-
Aantal polen
-
Aantal polen
-
Aantal hulpcontacten als verbreekcontact
-
Positie aansluiting hoofdstroomcircuit
-
Motoraandrijving optioneel
-
Compleet apparaat incl. beveiligingsunit
-
Motoraandrijving geïntegreerd
-
Beschermingsgraad (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028058-WEB-R.jpg)
Lastschakel. DMX³-I 4P 1600A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028057-WEB-R.jpg)
Lastschakel. DMX³-I 4P 1250A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028056-WEB-R.jpg)
Lastschakel. DMX³-I 4P 1000A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028052-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakel. DMX³-I 3P 1600A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028051-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakel. DMX³-I 3P 1250A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028050-LEGRAND-1000.jpg)
Lastschakel. DMX³-I 3P 1000A Vaste versie - Maat DMX³1600
Exclusief BTW