-
Tension assignée (Ue)
-
Nombre de contacts auxiliaires à deux directions
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Courant permanent nominal (Iu)
-
Protection intégrée contre les mises à la terre accidentelles
-
Adapté à un montage de profilés chapeaux
-
Montage de profilés chapeaux en option
-
Finition de l'élément d'actionnement
-
Type de construction de l'appareil
-
Avec déclencheur à sous-tension intégré
-
Relais de signalisation de déclenchement disponible
-
Nombre de contacts auxiliaires à fermeture
-
Nombre de pôles
-
Nombre de pôles
-
Nombre de contacts auxiliaires à ouverture
-
Position du raccordement de circuit principal
-
Commande motorisée en option
-
Appareil complet avec unité de protection
-
Commande motorisée intégrée
-
Classe de protection (IP)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028058-WEB-R.jpg)
Interrupteur DMX³-I 4P 1600A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028057-WEB-R.jpg)
Interrupteur DMX³-I 4P 1250A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/LG-028056-WEB-R.jpg)
Interrupteur DMX³-I 4P 1000A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028052-LEGRAND-1000.jpg)
Interrupteur DMX³-I 3P 1600A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028051-LEGRAND-1000.jpg)
Interrupteur DMX³-I 3P 1250A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/11-45/028050-LEGRAND-1000.jpg)
Interrupteur DMX³-I 3P 1000A Version fixe - Taille DMX³1600
Prix indicatif (hors TVA)