Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 1x ON/OFF Wit

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 1x ON/OFF Wit

Ref. 741813 EAN-nr. 3414971403833

Valena NWN - RF-bediening vr verlichting 1x ON/OFF Wit

Productgroep : B08
53,69 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Radiofrequentie 2400 MHz
Rollingcode-systeem Ja
Codelengte (Bit) 128
Reikwijdte 185 m
Aantal commando's 2
Met radio-handzender Ja
Radiotransmitter inbouw Nee
Radiotransmitter opbouw Ja
Met radiocodeerapparaat Ja
Beschermingsgraad (IP) IP40
Beschermende afdekking toetsenbord Nee
Stroomvoorziening Batterij
Breedte 83 mm
Hoogte 83 mm
Diepte 12 mm
Inbouwdiepte 0 mm
Slagvastheid IK02
Gebruikstemperatuur 5-45 °C
opslagtemperatuur 0-45 °C
Verbruik in de wachtstand 0 mA
Nulleider verplicht Nee
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Kleur Wit
Halogeenvrij Ja
Antibacteriële behandeling Nee
Montagewijze Opbouw (stucwerk)
Bevat Batterij en/of Accu Ja
Aangesloten object Ja
Besturingswijze Zigbee
Platform voor het downloaden van applicaties App Store , Google Play Store
Sturingswijze Smartphone apps
Programmeerbaar Ja
Interoperabiliteit van het verbindingsprotocol Ja
Met spraakbesturing Ja
Compatibele spraakassistenten Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Naam van de applicatie Home + Control
Gebruiksfunctie van het product Lighting management
Te verbinden via een Internetbox Ja

Documentatie

8 documenten
Technische fiche
F02775EN-00.pdf pdf (0.16 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11245_BE.pdf pdf (0.3 Mo)
Technische fiche
F02775NL-00.pdf pdf (0.17 Mo)
Lastenboek
Technische fiche
F02775FR-00.pdf pdf (0.17 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
Lastenboek
5 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
1 document
3D Autocad
3D_LG-741813.stp ifc (34.23 Mo)
5 documenten
Overeenkomst
Overeenkomst
CEBEC-21532 (0.72 Mo)
Overeenkomst
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-00586-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Overeenkomst