Aller au contenu principal
Logo print

Valena NWN - Commande RF d'éclairage 1 x ON/OFF Blanc

VALENA NEXT LEGRAND

Valena NWN - Commande RF d'éclairage 1 x ON/OFF Blanc

Réf. 741813 EAN. 3414971403833

Valena NWN - Commande RF d'éclairage 1 x ON/OFF Blanc

1
Groupe produit : B08
53,69 € / pièce
Prix indicatif Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.

Caractéristiques techniques

Fréquence radio 2400 MHz
Système Rollingcode Oui
Longueur de code (bit) 128
Couverture 185 m
Nombre de commandes 2
Avec émetteur radio manuel Oui
Contact à poussoir radio encastré Non
Contact à poussoir radio en saillie Oui
Avec codeur radio Oui
Classe de protection (IP) IP40
Couvercle de protection du clavier Non
Alimentation en courant Pile non-rechargeable
Largeur 83 mm
Hauteur 83 mm
Profondeur 12 mm
Profondeur d'encastrement 0 mm
Résistance aux chocs (IK) IK02
Temperature d'utilisation /d'installation 5-45 °C
Temperature de stockage 0-45 °C
Consommation en veille 0 mA
Neutre obligatoire Non
Conforme aux tests de mise en service (1000V) Non
Couleur Blanc
Sans halogène Oui
Traitement antimicrobien Non
Mode de pose Saillie
Conforme à la Réglementation pile ou batterie Oui
Objet connecté Oui
Mode de commande Zigbee
Plateforme de téléchargement d'applications App Store , Google Play Store
Moyen de pilotage Smartphone apps
Programmable Oui
Intéropérabilité du protocole de connexion Oui
Pilotable à la voix Oui
Assistants vocaux compatibles Google Assistant , Amazon Alexa , Apple Siri
Nom de l'application Home + Control
Fonction d'usage du produit Gestion de l'éclairage
Connectable par box Internet Oui

Documentation

8 documents
Fiche technique
F02775EN-00.pdf pdf (0.16 Mo)
Mode d'emploi
LE11245_BE.pdf pdf (0.3 Mo)
Fiche technique
F02775NL-00.pdf pdf (0.17 Mo)
Cahier des charges
Fiche technique
F02775FR-00.pdf pdf (0.17 Mo)
Cahier des charges
Cahier des charges
Cahier des charges
5 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
1 document
Autocad 3D
3D_LG-741813.stp ifc (34.23 Mo)
5 documents
Agrément
Agrément
CEBEC-21532 (0.72 Mo)
Agrément
OC / CB-FR_706899 (0.55 Mo)
PEP
LGRP-00586-V01.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)
Agrément