Val telefooncontactdoos volledig app. alu met spankl.
VALENA NEXT
LEGRAND
Val telefooncontactdoos volledig app. alu met spankl.
Ref. 741674
EAN-nr.
3414971277885
Val telefooncontactdoos volledig app. alu met spankl.
Productgroep : 30
21,37 €
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
Opbouw (stucwerk) | Nee |
---|---|
Wandgootinbouw | Ja |
Vloerdoos/vloermontage | Nee |
Bevestigingswijze | Inklemmen (snap) |
Samenstelling | Basiselement met centrale afdekplaat |
Connectortype | Overig |
Incl. connectoren | Nee |
Categorie | 3 |
Kleur | Aluminium |
Aansluitwijze | Overig |
Bussen afgeschermd | Nee |
Afgeschermde behuizing | Nee |
Separate aardingsaansluiting | Ja |
Met tekstveld | Ja |
Compatible met afdekramen van derden | Nee |
Separate kabeltrekontlasting | Nee |
Montagewijze afscherming | Geen |
Uitvoerrichting | Recht |
---|---|
Met stofbescherming | Ja |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Mechanische codering | Nee |
Kleurcodering | Nee |
Schakelmateriaalbreedte | 45 mm |
Schakelmateriaalhoogte | 45 mm |
Schakelmateriaaldiepte | 40 mm |
Inbouwdiepte | 31 mm |
Slagvastheid | IK04 |
Gebruikstemperatuur | 5-45 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Aard opzetstuk ingang kabel | Niet van toepassing |
Steun van de kabel | Overig |
Documentatie
2 documenten
Lastenboek
Lastenboek
3 documenten
Catalogus commerciële pagina
Brochures
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER