Val prise téléphone app.complet alu à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val prise téléphone app.complet alu à griffes
Réf. 741674
EAN.
3414971277885
Val prise téléphone app.complet alu à griffes
1
Groupe produit : 30
21,37 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Montage apparent | Non |
---|---|
Encastrement de canal | Oui |
Citerne au sol/montage en sous-sol | Non |
Type de fixation | À clipser |
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
Type de connecteur | Autre |
Avec jacks/coupleurs | Non |
Catégorie | 3 |
Couleur | Aluminium |
Type de connexion | Autre |
Jacks blindés | Non |
Boîtier blindé | Non |
Raccordement de mise à la terre séparé | Oui |
Avec zone de texte | Oui |
Compatible avec des couvercles tiers | Non |
Décharge séparée de câble de traction | Non |
Type de montage raccordement de blindage | Sans |
Direction de sortie | Droit |
---|---|
Avec protection contre la poussière | Oui |
Classe de protection (IP) | IP20 |
Codage mécanique | Non |
Code couleur | Non |
Largeur d'appareil | 45 mm |
Hauteur d'appareil | 45 mm |
Profondeur d'appareil | 40 mm |
Profondeur d'encastrement | 31 mm |
Résistance aux chocs (IK) | IK04 |
Temperature d'utilisation /d'installation | 5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Sans halogène | Oui |
Traitement antimicrobien | Non |
Nature d'embout entrée de cable | Non applicable |
Maintien du cable | Autre |
Documentation
2 documents
Cahier des charges
Cahier des charges
3 documents
Pages commerciales du catalogue
Brochures
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez