Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Val ecodimmer 2 draads 400W volledig app.zwart met spankl.

VALENA NEXT LEGRAND

Val ecodimmer 2 draads 400W volledig app.zwart met spankl.

Ref. 741763 EAN-nr. 3414971278820

Val ecodimmer 2 draads 400W volledig app.zwart met spankl.

Productgroep : 30
106,60 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Samenstelling Basiselement met centrale afdekplaat
Bedieningswijze Overig
Aantal modules (bij modulair systeem) 2
App besturing via Bluetooth Nee
Seriedimmer Ja
Type belasting Universeel
Lichtwaardegeheugen Nee
Geschikt voor toepassing met drukker Nee
Geschikt voor toepassing met bewegingsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met aanwezigheidsmelder Nee
Geschikt voor toepassing met tijdschakelaar/timer Nee
Geschikt voor toepassing met RF-drukker Nee
Geschikt voor toepassing met IR-drukker Nee
Montagewijze Inbouw (stucwerk)
Bevestigingswijze Bevestiging met schroef
Materiaal Kunststof
Kwaliteitsklasse Thermoplast
Halogeenvrij Ja
Oppervlaktebescherming Gelakt
Uitvoering oppervlakte Mat
Kleur Zwart
Transparant Nee
Geschikt voor beschermingsgraad (IP) IP40
Slagvastheid IK02
Nom. spanning 240-240 V
Frequentie 50-60 Hz
Stuurspanning 100-240 V
Nom. belasting vermogensweerstand 3-400 W
Aansluitwijze Schroefklem
Aderdoorsnede 2.5-2.5 mm²
Schakelmateriaalbreedte 74 mm
Schakelmateriaalhoogte 74 mm
Schakelmateriaaldiepte 44 mm
Min. diepte van de inbouwdoos 40 mm
Compatible met Apple HomeKit Nee
Compatible met Google Assistant Nee
Compatible met Amazon Alexa Nee
Met IFTTT ondersteuning Nee
Inbouwdiepte 32 mm
Gebruikstemperatuur 0-35 °C
opslagtemperatuur -10-70 °C
Spanningstype AC
Nulleider verplicht Ja
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V) Nee
Antibacteriële behandeling Nee
capaciteit aansluitklemmen 2.5-2.5 mm²
Aard van de kabel voor verbinding Flexible or rigid

Documentatie

4 documenten
Gebruikers-instructie
LE10832AA.pdf pdf (0.76 Mo)
Technische fiche
F02678FR-00.pdf pdf (1.11 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina