![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-741763-WEB-R.jpg)
Val ecovariateur 2 fils 400W app.complet noir à griffes
VALENA NEXT
LEGRAND
Val ecovariateur 2 fils 400W app.complet noir à griffes
Réf. 741763
EAN.
3414971278820
Val ecovariateur 2 fils 400W app.complet noir à griffes
1
Groupe produit : 30
106,60 €
/
pièce
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Composition | Mécanisme avec enjoliveur (ou doigt) |
---|---|
Type de commande | Autre |
Nombre de modules (construction modulaire) | 2 |
Contrôle d'app via Bluetooth | Non |
Cablage en série | Oui |
Type de charge | Universel |
Mémoire de valeurs de luminosité | Non |
Utilisable avec un bouton-poussoir | Non |
Utilisable avec un détecteur de mouvement | Non |
Utilisable avec un détecteur de présence | Non |
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur | Non |
Commande radio possible | Non |
Commande infrarouge possible | Non |
Mode de pose | Encastré |
Type de fixation | Fixation avec vis |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Laqué / peint |
Finition de la surface | Mat |
Couleur | Noir |
Transparent | Non |
Adapté à la classe de protection (IP) | IP40 |
Résistance aux chocs (IK) | IK02 |
Tension nominale (Un) | 240-240 V |
---|---|
Fréquence | 50-60 Hz |
Tension de commande | 100-240 V |
Puissance nominale charge ohmique/résistive | 3-400 W |
Type de connexion | Borne à vis |
Section de câble | 2.5-2.5 mm² |
Largeur d'appareil | 74 mm |
Hauteur d'appareil | 74 mm |
Profondeur d'appareil | 44 mm |
Profondeur min. de la boîte d'encastrement | 40 mm |
Compatible avec Apple HomeKit | Non |
Compatible avec Google Assistant | Non |
Compatible avec Amazon Alexa | Non |
Compatible IFTTT | Non |
Profondeur d'encastrement | 32 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-35 °C |
Temperature de stockage | -10-70 °C |
Type de tension | AC |
Neutre obligatoire | Oui |
Indication de repérage des bornes de raccordement | Oui |
Conforme aux tests de mise en service (1000V) | Non |
Traitement antimicrobien | Non |
Capacité des bornes | 2.5-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple ou rigide |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Cahier des charges
Cahier des charges
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez