UX - thermostaat
UX
LEGRAND
UX - thermostaat
Ref. 048773
EAN-nr.
3414971201521
UX - thermostaat
Productgroep : B24
220,80 €
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
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Nee |
Andere bussystemen | Overig |
Radiofrequent bidirectioneel | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Met diefstal-/demontagebescherming | Nee |
Busaansluiting incl. | Ja |
Aantal bedieningspunten | 0 |
Aantal toetsen | 4 |
Met LED indicatie | Ja |
Met indicatieveld | Nee |
Met display | Ja |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Kleur | Zwart |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9017 |
Transparant | Nee |
Met ruimtethermostaat | Ja |
Met IR-sensor | Nee |
---|---|
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Min. diepte van de inbouwdoos | 55 mm |
Breedte | 129 mm |
Hoogte | 93 mm |
Diepte | 42 mm |
Inbouwdiepte | 30 mm |
Slagvastheid | IK02 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Frequentie | 0-0 Hz |
Verbruik in de wachtstand | 8 mA |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Halogeenvrij | Ja |
Antibacteriële behandeling | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 0-0 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible or rigid |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Adresseerbaar | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Besturingswijze | SCS |
Programmeerbaar | Ja |
Documentatie
3 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER