![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/048412-LEGRAND-1000.jpg)
Bacnet SCS Multi applicatie controller 16 in- 16 uitgangen
BACNET
LEGRAND
Bacnet SCS Multi applicatie controller 16 in- 16 uitgangen
Ref. 048412
EAN-nr.
3245060484125
Bacnet SCS Multi applicatie controller 16 in- 16 uitgangen
Productgroep : B24
759,90 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Bussysteem KNX | Nee |
---|---|
Bussysteem KNX-RF (radiofrequent) | Nee |
Bussysteem radiofrequent | Nee |
Bussysteem LON | Nee |
Bussysteem Powerline | Ja |
Andere bussystemen | Geen |
Montagewijze | DRA (DIN-rail adapter) |
Breedte in module-eenheden | 12 |
Manuele bediening | Ja |
Met LED indicatie | Ja |
Aantal digitale ingangen | 16 |
Bedrijfsspanning (meetspanning) | 27-56 V |
Opgenomen vermogen | 1 W |
Busaansluiting incl. | Ja |
Min. diepte van de inbouwdoos | 66 mm |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Breedte | 213 mm |
---|---|
Hoogte | 83 mm |
Diepte | 66 mm |
Slagvastheid | IK07 |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Spanningstype | AC/DC |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Halogeenvrij | Ja |
Aansluitwijze | Schroefklem |
capaciteit aansluitklemmen | 0.5-1.5 mm² |
Type verbinding | Cable |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Ja |
USB aansluiting | Ja |
Aangesloten object | Nee |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Technische gids
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
3 documenten
Software
Firmware
Software
SELECTEER