![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/04/LG-048778-WEB-R.jpg)
UX - Bewegingsmelder PIR 8-40V DC inbouw
UX
LEGRAND
UX - Bewegingsmelder PIR 8-40V DC inbouw
Ref. 048778
EAN-nr.
3414971251816
UX - Bewegingsmelder PIR 8-40V DC inbouw
Productgroep : B24
67,20 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Uitvoering | Bewegingssensor |
---|---|
Opnemertype | Passief infrarood |
Met DALI interface | Nee |
Constantlichtregeling | Nee |
HVAC-aansturing | Nee |
Gedwongen uitschakeling | Nee |
Vrije dierzone | Nee |
Onderkruipbeveiliging | Nee |
Achtergrondcontrole | Nee |
Koppelbaar aan netwerk | Nee |
Optimale montagehoogte | 2.5 m |
Trappenhuisbewaking | Nee |
Overbruggingsschakelaar | Nee |
Diameter reikwijdte op vloer | 5 m |
Geschikt voor draadloos | Nee |
Bediening op afstand | Nee |
Met afstandsbediening | Nee |
Aanspreekgevoeligheid instelbaar | Nee |
Aanspreekhelderheid instelbaar | Nee |
Met signaaleenheid | Nee |
Zelfleerfunctie voor aanspreekhelderheid | Nee |
Dimfunctie met dimmerbasiselement | Nee |
Montagewijze | Inbouw (stucwerk) |
Materiaal | Kunststof |
Kwaliteitsklasse | Thermoplast |
Halogeenvrij | Ja |
Oppervlaktebescherming | Geen (onbehandeld) |
Uitvoering oppervlakte | Glanzend |
Antibacteriële behandeling | Nee |
Kleur | Wit |
RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
---|---|
Transparant | Nee |
Beschermingsgraad (IP) | IP42 |
Spanningstype | DC |
Frequentie | 0-0 Hz |
Nom. spanning | 12-12 V |
Aanspreekhelderheid | 0-0 lx |
Max. schakelvermogen | 0.3 W |
C-Belasting | Nee |
Temperatuur | -5-45 °C |
Aantal schakelzones | 1 |
Stuurstroom | 100 mA |
Ingang voor nevenunit | Nee |
Met alarmfunctie | Nee |
Met akoestische sensor | Nee |
Breedte | 38 mm |
Hoogte | 38 mm |
Diepte | 50 mm |
Inbouwdiepte | 47 mm |
Met aansluitkabel | Nee |
Lengte aansluitkabel | 0 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-45 °C |
opslagtemperatuur | -20-70 °C |
Verbruik in de wachtstand | 1 mA |
Nulleider verplicht | Nee |
capaciteit aansluitklemmen | 0.8-2.5 mm² |
Aard van de kabel voor verbinding | Flexible |
Tekstveld/beschrijvingsvlak | Nee |
Automatische schakelaar | Nee |
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER