UX - Détecteur de mouvement 8-40VDC PIR encastré
UX
LEGRAND
UX - Détecteur de mouvement 8-40VDC PIR encastré
Réf. 048778
EAN.
3414971251816
UX - Détecteur de mouvement 8-40VDC PIR encastré
1
Groupe produit : B24
67,20 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Modèle | Détecteur de mouvement |
---|---|
Type de capteur | Infrarouge |
Avec interface DALI | Non |
Régulation de la lumière | Non |
Commande HVAC | Non |
Arrêt forcé | Non |
Spécial animaux | Non |
Protection au ras du mur | Non |
Avec détection du champ arrière | Non |
Interconnectable | Non |
Hauteur de montage optimale | 2.5 m |
Fonction d'éclairage de la cage d'escalier | Non |
Commutateur de pontage | Non |
Champ de détection de diamètre au sol | 5 m |
Adapté pour une transmission sans fil | Non |
Commandable à distance | Non |
Télécommande fournie | Non |
Sensibilité ajustable | Non |
Luminosité de déclenchement ajustable | Non |
Avec voyant | Non |
Auto-apprentissage de la fonction luminosité | Non |
Possibilité de cablage d'un variateur déporté | Non |
Mode de pose | Encastré |
Matériau | Plastique |
Qualité du matériau | Thermoplastique |
Sans halogène | Oui |
Type de traitement de la surface | Non traité |
Finition de la surface | Brillant |
Traitement antimicrobien | Non |
Couleur | Blanc |
Numéro RAL (équivalent) | 9003 |
---|---|
Transparent | Non |
Classe de protection (IP) | IP42 |
Type de tension | DC |
Fréquence | 0-0 Hz |
Tension nominale (Un) | 12-12 V |
Luminosité de déclenchement | 0-0 lx |
Puissance de coupure max. | 0.3 W |
Adapté à une charge C | Non |
Température | -5-45 °C |
Nombre de zones de détection | 1 |
Courant de veille | 100 mA |
Commande auxiliaire possible | Non |
Fonction d'alarme | Non |
Avec capteur acoustique | Non |
Largeur | 38 mm |
Hauteur | 38 mm |
Profondeur | 50 mm |
Profondeur d'encastrement | 47 mm |
Avec câble de raccordement | Non |
Longueur de câble de raccordement | 0 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-45 °C |
Temperature de stockage | -20-70 °C |
Consommation en veille | 1 mA |
Neutre obligatoire | Non |
Capacité des bornes | 0.8-2.5 mm² |
Nature du cable pour connexion | Souple |
Avec zone de texte/surface d'inscription | Non |
Interrupteur automatique | Non |
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
Données BIM
Données BIM
Sélectionnez