FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Opdruk/indicatie
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Materiaal
-
Met indicatieveld
-
Kwaliteitsklasse
-
Gebruik
-
Bedrijfsspanning
-
Geschikt voor bussysteem-toetsaansluiting
-
Uitgangsspanning
-
Max. uitgangsstroom
-
Oppervlaktebescherming
-
Controlevenster/verlicht
-
Uitvoering
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Bevestigingswijze
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Met verwisselbare lens/symbool
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Uitvoering oppervlakte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
RAL-nummer (vergelijkbaar)
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Breedte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Draadloze
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
-
Color finish - variant digital tool (General Data)
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4285C1
LNOW USB lader type A-1.1A samenstelb. app. 1 mod
25,73 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
Ref. K4286C1
LNOW USB lader type C-1.5A samenstelb. app. 1 mod
25,73 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KG10C
LNOW sierpl. USB ctdoos zwart 1 mod voor enkelv. USB ctdoos
5,74 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KM10C
LNOW sierpl. USB ctdoos zand 1 mod voor enkelv. USB ctdoos
5,74 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
BTICINO
LIVING NOW
Ref. KW10C
LNOW sierpl. USB ctdoos wit 1 mod voor enkelv. USB ctdoos
5,74 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen