Filtres
Tout effacer
Caractéristiques techniques
-
Impression/marquage
-
Consommation d'énergie
-
Consommation d'énergie
-
Matériau
-
Avec champ d'inscription
-
Qualité du matériau
-
Utilisation
-
Tension de fonctionnement
-
Adapté à la commande de méchanismes domotiques
-
Tension de sortie
-
Courant de sortie max.
-
Type de traitement de la surface
-
Fenêtre de contrôle/sortie de lumière
-
Modèle
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-C
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Type de fixation
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Avec lentille/symbole interchangeable
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Finition de la surface
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Numéro RAL (équivalent)
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Largeur
-
Hauteur
-
Profondeur
-
Sans fil
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
-
Couleur Finition - variant outil digitaux (Data Générales)
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-K4285C1-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. K4285C1
LNOW chargeur USB type A-1.1A composable 1 mod
25,73 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/BT-K4286C1-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. K4286C1
LNOW chargeur USB type C-1.5A composable 1 mod
25,73 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KG10C-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KG10C
LNOW enjo prise USB noir 1 mod pr prise USB simple
5,74 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KM10C-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KM10C
LNOW enjo prise USB sable 1 mod pr prise USB simple
5,74 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/13-45/BT-KW10C-WEB-R.jpg)
BTICINO
LIVING NOW
Réf. KW10C
LNOW enjo prise USB blanc 1 mod pr prise USB simple
5,74 €
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.