FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Opgenomen vermogen
-
Opgenomen vermogen
-
Bedrijfsspanning
-
Uitgangsspanning
-
Max. uitgangsstroom
-
Max. uitgangsstroom
-
Uitvoering
-
Montagewijze
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-A poorten
-
Aantal USB-C poorten
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalbreedte
-
Schakelmateriaalhoogte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Schakelmateriaaldiepte
-
Geschikt voor beschermingsgraad (IP)
-
Min. diepte van de inbouwdoos
-
Draadloze
-
Inbouwdiepte
-
Inbouwdiepte
-
Slagvastheid
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Power Delivery
-
Nom. spanning
-
Nom. stroom
-
Nom. stroom
-
Frequentie
-
Nulleider verplicht
-
Aanduiding markering van de aansluitklemmen
-
Conform de tests voor inwerkingstelling (1000V)
-
Kleur
-
Kleur
-
RAL-nummer
-
RAL-nummer
-
Halogeenvrij
-
Antibacteriële behandeling
-
Aansluitwijze
-
Aantal aansluitklemmen
-
capaciteit aansluitklemmen
-
Aard van de kabel voor verbinding
-
Aderdoorsnede
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/079394-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079394
Mosaic lader 2x USB 2401 mA 5V - 2 modules - alu
52,33 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/LG-077594-WEB-R.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 077594
Mosaic lader 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - wit
48,42 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/079391-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 079391
Mosaic lader USB 1100 mA 5V - 1 module - aluminium
45,79 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/ecat_assets/10-11-2023/08-30/077591-LEGRAND-1000.jpg)
LEGRAND
MOSAIC
Ref. 077591
Mosaic lader USB 1100 mA 5V - 1 module - wit
40,38 €
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen