Filtres
Tout effacer
Catégorie
Caractéristiques techniques
-
Consommation d'énergie
-
Consommation d'énergie
-
Tension de fonctionnement
-
Tension de sortie
-
Courant de sortie max.
-
Courant de sortie max.
-
Modèle
-
Mode de pose
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-A
-
Nombre de ports USB-C
-
Largeur d'appareil
-
Largeur d'appareil
-
Hauteur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Profondeur d'appareil
-
Adapté à la classe de protection (IP)
-
Profondeur min. de la boîte d'encastrement
-
Sans fil
-
Profondeur d'encastrement
-
Profondeur d'encastrement
-
Résistance aux chocs (IK)
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature d'utilisation /d'installation
-
Temperature de stockage
-
Type de tension
-
Power Delivery
-
Tension nominale (Un)
-
Courant d'alimentation
-
Courant d'alimentation
-
Fréquence
-
Neutre obligatoire
-
Indication de repérage des bornes de raccordement
-
Conforme aux tests de mise en service (1000V)
-
Couleur
-
Couleur
-
Numéro RAL
-
Numéro RAL
-
Sans halogène
-
Traitement antimicrobien
-
Type de connexion
-
Nombre de bornes
-
Capacité des bornes
-
Nature du cable pour connexion
-
Section de câble
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 079394
Mosaic alimentation 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - alu
52,33 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 077594
Mosaic alimentation 2x USB 2400 mA 5V - 2 modules - blanc
48,42 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 079391
Mosaic alimentation USB 1100mA 5V - 1 module - aluminium
45,79 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
LEGRAND
MOSAIC
Réf. 077591
Mosaic alimentation USB 1100mA 5V - 1 module - blanc
40,38 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.