![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050692-WEB-R.jpg)
USB-adapter type A versus USB type C
ACCESSOIRES
LEGRAND
USB-adapter type A versus USB type C
Ref. 050692
EAN-nr.
3414971186040
USB-adapter type A versus USB type C
Productgroep : 47
8,51 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Aansluiting 1 | USB |
---|---|
Aansluittype aansluiting 1 | Overig |
Aansluiting 2 | USB |
Aansluittype aansluiting 2 | Overig |
Kabellengte | 0 m |
Met afsluitweerstand | Nee |
Afgeschermd | Nee |
Breedte | 38 mm |
---|---|
Hoogte | 14 mm |
Diepte | 7 mm |
Gebruikstemperatuur | -5-40 °C |
opslagtemperatuur | -25-70 °C |
Kleur | Grijs |
Halogeenvrij | Ja |
Documentatie
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
SELECTEER