![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/05/LG-050692-WEB-R.jpg)
Adaptateur USB type A vers USB type C
ACCESSOIRES
LEGRAND
Adaptateur USB type A vers USB type C
Réf. 050692
EAN.
3414971186040
Adaptateur USB type A vers USB type C
1
Groupe produit : 47
8,51 €
Prix indicatif
Prix indicatif (hors TVA)
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Caractéristiques techniques
Type raccordement 1 | USB |
---|---|
Finition raccordement 1 | Autre |
Type raccordement 2 | USB |
Finition raccordement 2 | Autre |
Longueur du câble | 0 m |
Avec résistance terminale | Non |
Blindé | Non |
Largeur | 38 mm |
---|---|
Hauteur | 14 mm |
Profondeur | 7 mm |
Temperature d'utilisation /d'installation | -5-40 °C |
Temperature de stockage | -25-70 °C |
Couleur | Gris |
Sans halogène | Oui |
Documentation
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Sélectionnez