UPS Trimod multi lege kast 80kVA 12 power slots
TRIMOD
LEGRAND
UPS Trimod multi lege kast 80kVA 12 power slots
Ref. 310473
EAN-nr.
3414970827210
UPS Trimod multi lege kast 80kVA 12 power slots
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 380-415 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 80000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 80000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1650 mm |
Breedte | 414 mm |
Diepte | 628 mm |
Gewicht | 100 kg |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 2 % |
---|---|
Efficiëntie overall | 96 % |
Efficiëntie in eco-modus | 99 % |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Geluidsniveau | 60 dB |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
IEC-aanduiding (Pack1) | CR 2032 |
Batterij of Accu (Pack1) | Battery (not rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lithium |
Aantal exemplaren Pack 1 | 4 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 3.3 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | P : Portable (Standard format) |
Documentatie
9 documenten
Technische gids
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
BIM Data
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-NL2-020525
(0.89 Mo)
SELECTEER