Batterijkast Trimod 8 tiroirs batterijen (9Ah)
TRIMOD
LEGRAND
Batterijkast Trimod 8 tiroirs batterijen (9Ah)
Ref. 310761
EAN-nr.
3245063107618
Batterijkast Trimod 8 tiroirs batterijen (9Ah)
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Spanningstype | AC |
---|---|
Hoogte | 1585 mm |
Breedte | 1200 mm |
Diepte | 795 mm |
Gewicht | 218.6 kg |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
---|---|
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 40 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2500 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
2 documenten
Technische gids
Gebruikers-instructie
2 documenten
Brochures
Brochures
1 document
PEP
SELECTEER