Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS lege kast voor 15/20 kVA Trimod HE - 3/12

TRIMOD HE LEGRAND

UPS lege kast voor 15/20 kVA Trimod HE - 3/12

Ref. 310423 EAN-nr. 3414970328328

UPS lege kast voor 15/20 kVA Trimod HE - 3/12

Prijs op aanvraag
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 380-415 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 3
Uitgangsspanning 380-415 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 20000 W
Uitgangsschijnvermogen 20000 VA
Aantal fasen secundair 3
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 1650 mm
Breedte 414 mm
Diepte 628 mm
Gewicht 103 kg
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 2 %
Efficiëntie overall 96 %
Efficiëntie in eco-modus 99 %
Beschermingsgraad (IP) IP21
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur -20-50 °C
Geluidsniveau 60 dB
Accu-eigenschap (Pack1) Overig
Aantal batterijen (Pack1) 80

Documentatie

9 documenten
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11914AB.pdf pdf (26 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11913AB.pdf pdf (27.74 Mo)
Gebruikers-instructie
LE13100AB.pdf pdf (0.35 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11918AA.pdf pdf (0.99 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11917AA.pdf pdf (3.24 Mo)
Lastenboek
Gebruikers-instructie
LE11916AA.pdf pdf (2.14 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
2 documenten
BIM Data
1 document
Overeenkomst
OC / CB-NL2-020525 (0.89 Mo)