Dit product is niet meer beschikbaar
UPS lege kast voor 10 kVA Trimod HE - 3/12
TRIMOD HE
LEGRAND
UPS lege kast voor 10 kVA Trimod HE - 3/12
Ref. 310422
EAN-nr.
3414970328342
UPS lege kast voor 10 kVA Trimod HE - 3/12
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 380-415 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 3 |
Uitgangsspanning | 380-415 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 10000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 10000 VA |
Aantal fasen secundair | 3 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 1370 mm |
Breedte | 414 mm |
Diepte | 628 mm |
Gewicht | 86 kg |
---|---|
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 2 % |
Efficiëntie overall | 96 % |
Efficiëntie in eco-modus | 99 % |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-50 °C |
Geluidsniveau | 60 dB |
Accu-eigenschap (Pack1) | Overig |
Aantal batterijen (Pack1) | 60 |
Documentatie
9 documenten
Technische gids
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
BIM Data
BIM Data
SELECTEER