Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor SP - VI - 1000VA 6 x IEC - USB HID

KEOR SP LEGRAND

UPS Keor SP - VI - 1000VA 6 x IEC - USB HID

Ref. 310186 EAN-nr. 3414971232037

UPS Keor SP - VI - 1000VA 6 x IEC - USB HID

Productgroep : L10
347,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 170-280 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 207-253 V
Secundaire frequentie 49-61 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 600 W
Uitgangsschijnvermogen 1000 VA
USB-interface Ja
Met communicatie-interface RS-232 Ja
Aantal fasen secundair 1
SNMP Nee
Spanningstype AC
Hoogte 173 mm
Breedte 148 mm
Diepte 380 mm
Gewicht 9 kg
Overbruggingstijd vollast 0 min
Geschikt voor netwerkmanagement Nee
UPS-technologie Line interactive
Bouwvorm Vrijstaand model
Uitgangs Power Factor 0.6
Efficiëntie overall 97 %
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Nee
Ingangsaansluiting C14
Aantal uitgaande aansluitingen C13 6
Aantal uitgaande aansluitingen C19 0
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) 0
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 0
Aantal uitgaande aansluitingen Franse Norm Type E 0
Beschermingsgraad (IP) Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur 0-40 °C
Geluidsniveau 40 dB
Type belasting Universeel
Met contactdoos Ja
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

5 documenten
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0161_GB_AA.pdf pdf (0.18 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10802AC.pdf pdf (4.18 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0161_FR_AA.pdf pdf (0.17 Mo)
Gebruikers-instructie
LE11154AB.pdf pdf (17.67 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
1 document
PEP
LGRP-00793-V01.01-EN.pdf pdf (0.83 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details