Dit product is niet meer beschikbaar
![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
UPS Keor PDU B 800VA -8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
KEOR PDU
LEGRAND
UPS Keor PDU B 800VA -8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
Ref. 311016
EAN-nr.
3414971765603
UPS Keor PDU B 800VA -8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/10-11-2023/15-15/LG-310330-WEB-R.jpg?itok=3n-fZaPp)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
LEGRAND
KEOR PDU
REF.310330
UPS Keor PDU 800VA - 8 x 2P+A voor rack 19" - 2U - VFD
369,50 €
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 160-290 V |
---|---|
Primaire frequentie | 50-60 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 210-250 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 480 W |
Uitgangsschijnvermogen | 800 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 86 mm |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 148 mm |
Gewicht | 5.1 kg |
Overbruggingstijd vollast | 360 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Nee |
UPS-technologie | Offline |
Bouwvorm | 19" model |
Uitgangs Power Factor | 0.6 |
---|---|
Efficiëntie overall | 98.95 % |
Efficiëntie in eco-modus | 98.95 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Ja |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen C19 | 0 |
Aantal uitgaande aansluitingen met randaarde (type F) | 8 |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 0 |
Beschermingsgraad (IP) | IP20 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | -20-25 °C |
Nom. stroom | 3.5-3.5 A |
Geluidsniveau | 40 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Nee |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Ja |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
6 documenten
Lastenboek
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Gebruikers-instructie
Technische gids
Lastenboek
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
BIM Data
SELECTEER