Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor Multiplug -VI- 600VA FrBel standaard 4+2

KEOR MULTIPLUG LEGRAND

UPS Keor Multiplug -VI- 600VA FrBel standaard 4+2

Ref. 310083 EAN-nr. 3414971227262

UPS Keor Multiplug -VI- 600VA FrBel standaard 4+2

Productgroep : L10
176,50 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 170-280 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 207-253 V
Secundaire frequentie 49-61 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 360 W
Uitgangsschijnvermogen 600 VA
Aantal fasen secundair 1
SNMP Nee
Spanningstype AC
Hoogte 89.5 mm
Breedte 190 mm
Diepte 296 mm
Gewicht 5 kg
Overbruggingstijd vollast 0 min
Geschikt voor netwerkmanagement Nee
UPS-technologie Line interactive
Bouwvorm Vrijstaand model
Uitgangs Power Factor 0.6
Efficiëntie overall 96 %
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Nee
Beschermingsgraad (IP) Niet van toepassing
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur 0-40 °C
Geluidsniveau 40 dB
Type belasting Universeel
Met contactdoos Ja
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

5 documenten
Gebruikers-instructie
LE10562AA.pdf pdf (4.95 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0083_FR_AA.pdf pdf (0.16 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0083_GB_AA.pdf pdf (0.14 Mo)
Gebruikers-instructie
LE10561AC.pdf pdf (2.27 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
1 document
PEP
LGRP-00794-V01.01-EN.pdf pdf (0.73 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook

Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Details