UPS Keor Multiplug -VI- 600VA FrBel standard 4+2
KEOR MULTIPLUG
LEGRAND
UPS Keor Multiplug -VI- 600VA FrBel standard 4+2
Réf. 310083
EAN.
3414971227262
UPS Keor Multiplug -VI- 600VA FrBel standard 4+2
1
Groupe produit : L10
176,50 €
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
Tension d'entrée | 170-280 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 207-253 V |
Fréquence secondaire | 49-61 Hz |
Puissance effective de sortie | 360 W |
Puissance apparente de sortie | 600 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Non |
Type de tension | AC |
Hauteur | 89.5 mm |
Largeur | 190 mm |
Profondeur | 296 mm |
Poids | 5 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 0 min |
Possibilité de gestion du réseau | Non |
Technologie USV | Interactif en ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.6 |
Efficacité totale | 96 % |
---|---|
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Non |
Classe de protection (IP) | Non applicable |
Temperature d'utilisation /d'installation | 0-40 °C |
Temperature de stockage | 0-40 °C |
Niveau sonore | 40 dB |
Type de charge | Universel |
Avec prise | Oui |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Code CEI (Pack1) | VRLA |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2050 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
5 documents
Mode d'emploi
Guide technique
Fiche technique
Fiche technique
Mode d'emploi
4 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez