Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor LP 3000VA

KEOR LP LEGRAND

UPS Keor LP 3000VA

Ref. 310158 EAN-nr. 3414970499318

UPS Keor LP 3000VA

Productgroep : L10
2 103,00 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 210-240 V
Primaire frequentie 45-65 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 230-230 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 2700 W
Uitgangsschijnvermogen 3000 VA
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 322 mm
Breedte 189 mm
Diepte 444 mm
Gewicht 23 kg
Overbruggingstijd vollast 5 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 3 %
Uitgangs Power Factor 0.9
Efficiëntie overall 90 %
Efficiëntie in eco-modus 96 %
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Ja
Aantal uitgaande aansluitingen C13 6
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
UPS_LGR_0086_GB_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0086_FR_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07360AC.pdf pdf (25.66 Mo)
2 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
1 document
PEP
LGRP-2015-266-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)