UPS Keor LP 3000VA
KEOR LP
LEGRAND
UPS Keor LP 3000VA
Réf. 310158
EAN.
3414970499318
UPS Keor LP 3000VA
1
Groupe produit : L10
2 103,00 €
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
Tension d'entrée | 210-240 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 230-230 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 2700 W |
Puissance apparente de sortie | 3000 VA |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 322 mm |
Largeur | 189 mm |
Profondeur | 444 mm |
Poids | 23 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 5 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | En ligne |
Type de construction | Appareil indépendant |
---|---|
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Efficacité totale | 90 % |
Efficacité en mode éco | 96 % |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 6 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2050 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
4 documents
Fiche technique
Guide technique
Fiche technique
Mode d'emploi
2 documents
Pages commerciales du catalogue
Pages commerciales du catalogue
1 document
Données BIM
1 document
PEP
Sélectionnez