Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Keor LP 1000VA FR

KEOR LP LEGRAND

UPS Keor LP 1000VA FR

Ref. 310155 EAN-nr. 3414970499288

UPS Keor LP 1000VA FR

Productgroep : L10
911,70 €
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 210-240 V
Primaire frequentie 50-60 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 230-232 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 900 W
Uitgangsschijnvermogen 1000 VA
SNMP Nee
Spanningstype AC
Hoogte 236 mm
Breedte 144 mm
Diepte 367 mm
Gewicht 10 kg
Overbruggingstijd vollast 5 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm Vrijstaand model
Bevat Batterij en/of Accu Ja

Documentatie

4 documenten
Technische fiche
UPS_LGR_0086_GB_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0086_FR_AA.pdf pdf (0.24 Mo)
Gebruikers-instructie
LE07360AC.pdf pdf (25.66 Mo)
4 documenten
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
Catalogus commerciële pagina
1 document
1 document
PEP
LGRP-2015-278-V1-EN.pdf pdf (0.64 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook