![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310157-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Keor LP 2000VA FR
KEOR LP
LEGRAND
UPS Keor LP 2000VA FR
Ref. 310157
EAN-nr.
3414970499301
UPS Keor LP 2000VA FR
Productgroep : L10
1 608,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 210-240 V |
---|---|
Primaire frequentie | 50-60 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 230-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1800 W |
Uitgangsschijnvermogen | 2000 VA |
SNMP | Nee |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 322 mm |
---|---|
Breedte | 151 mm |
Diepte | 444 mm |
Gewicht | 17 kg |
Overbruggingstijd vollast | 5 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | Vrijstaand model |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Documentatie
4 documenten
Technische fiche
Technische gids
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
BIM Data
1 document
PEP
SELECTEER