Dit product is niet meer beschikbaar
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310046-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Keor line RT 1500VA
KEOR LINE RT
LEGRAND
UPS Keor line RT 1500VA
Ref. 310046
EAN-nr.
3414970499240
UPS Keor line RT 1500VA
Prijs op aanvraag
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Opgevolgd door
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/15-05-2024/03-00/LG-311067-WEB-F.jpg?itok=16v4BHjL)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Legrand
KEOR SPE RACK
NIEUW
REF.311069
1,00 €
/
stuk
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 165-300 V |
---|---|
Primaire frequentie | 45-65 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 230-250 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 1350 W |
Uitgangsschijnvermogen | 1500 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 88 mm |
Breedte | 440 mm |
Diepte | 405 mm |
Gewicht | 20 kg |
Overbruggingstijd vollast | 8 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Line interactive |
---|---|
Bouwvorm | 19" model |
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 0.9 |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Ja |
Aantal uitgaande aansluitingen C13 | 8 |
Bevat Batterij en/of Accu | Ja |
Batterij of Accu (Pack1) | Accumulator (rechargeable) |
Accu-eigenschap (Pack1) | Lood |
Aantal exemplaren Pack 1 | 1 |
Aantal batterijen (Pack1) | 1 |
Gewicht van een Eenheidselement (Pack1) | 2380 g |
Lokalisering Pack1 | Product includes a battery |
Voorgeschreven type (Pack1) | I : Industrial (not Portable) |
Documentatie
4 documenten
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
1 document
PEP
SELECTEER