Ce produit n'est plus disponible
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/310046-LEGRAND-1000.jpg)
UPS Keor line RT 1500VA
KEOR LINE RT
LEGRAND
UPS Keor line RT 1500VA
Réf. 310046
EAN.
3414970499240
UPS Keor line RT 1500VA
Prix sur demande
Partager
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Remplacé par
![title](/sites/g/files/ocwmcr631/files/styles/product_slider/public/ecat_assets/15-05-2024/03-00/LG-311067-WEB-F.jpg?itok=16v4BHjL)
Vous pouvez comparer un maximum de 4 produits, enlevez-en 1 pour ajouter un nouveau produit.
Legrand
KEOR SPE RACK
NOUVEAU
REF.311069
UPS KEOR SPE Rack 2U 1.5 kVA 1Ph Line-interactive 8x10A IEC
1,00 €
/
pièce
Prix indicatif (hors TVA)
Caractéristiques techniques
Tension d'entrée | 165-300 V |
---|---|
Fréquence primaire | 45-65 Hz |
Nombre de phases primaires | 1 |
Tension de sortie | 230-250 V |
Fréquence secondaire | 50-60 Hz |
Puissance effective de sortie | 1350 W |
Puissance apparente de sortie | 1500 VA |
Nombre de phases secondaires | 1 |
SNMP | Oui |
Type de tension | AC |
Hauteur | 88 mm |
Largeur | 440 mm |
Profondeur | 405 mm |
Poids | 20 kg |
Temps de pontage à pleine charge | 8 min |
Possibilité de gestion du réseau | Oui |
Technologie USV | Interactif en ligne |
---|---|
Type de construction | Appareil 482,6 mm (19 pouces) |
Distorsion de tension max. à la sortie (charge linéaire) | 3 % |
Facteur de puissance cos phi à la sortie | 0.9 |
Contact de commutation hors tension | Non |
Fonction de coupure automatique | Oui |
Nombre de raccordements de sortie appareils froids C13 | 8 |
Conforme à la Réglementation pile ou batterie | Oui |
Pile ou Accumulateur (Pack1) | Accumulateur (rechargeable) |
Composition de l'élément (Pack1) | Plomb |
Nombre de Pack 1 | 1 |
Nombre d'éléments Unitaires (Pack1) | 1 |
Poids d'un Element Unitaire (Pack1) | 2380 g |
Localisation Pack1 | Le produit intègre une batterie |
Type réglementaire (Pack1) | I : Industriel (Pas Portable) |
Documentation
4 documents
Mode d'emploi
Fiche technique
Fiche technique
Guide technique
1 document
PEP
Sélectionnez