![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/31/LG-310176-WEB-L.jpg)
UPS Daker DK + 6KVA
DAKER DK+
LEGRAND
UPS Daker DK + 6KVA
Ref. 310176
EAN-nr.
3414970826985
UPS Daker DK + 6KVA
Productgroep : L10
4 220,00 €
Richtprijs
Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen
Technische kenmerken
Ingangsspanning | 176-280 V |
---|---|
Primaire frequentie | 47.5-63 Hz |
Aantal fasen primair | 1 |
Uitgangsspanning | 228-232 V |
Secundaire frequentie | 50-60 Hz |
Uitgangsvermogen werkelijk | 6000 W |
Uitgangsschijnvermogen | 6000 VA |
Aantal fasen secundair | 1 |
SNMP | Ja |
Spanningstype | AC |
Hoogte | 440 mm |
Breedte | 88 mm |
Diepte | 680 mm |
Gewicht | 25 kg |
Overbruggingstijd vollast | 0 min |
Geschikt voor netwerkmanagement | Ja |
UPS-technologie | Online |
Bouwvorm | 19" model |
---|---|
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) | 3 % |
Uitgangs Power Factor | 1 |
Efficiëntie overall | 94 % |
Efficiëntie in eco-modus | 97 % |
Potentiaalvrij schakelcontact | Nee |
Auto shut down functie | Nee |
Ingangsaansluiting | Vaste aansluiting |
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting | 1 |
Beschermingsgraad (IP) | IP21 |
Gebruikstemperatuur | 0-40 °C |
opslagtemperatuur | 0-50 °C |
Nom. stroom | 33-33 A |
Geluidsniveau | 50 dB |
Aanduiding markering van de aansluitklemmen | Ja |
Type belasting | Universeel |
Met contactdoos | Ja |
Documentatie
6 documenten
Technische gids
Technische fiche
Gebruikers-instructie
Technische fiche
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten