Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

UPS Daker DK + 10KVA

DAKER DK+ LEGRAND

UPS Daker DK + 10KVA

Ref. 310177 EAN-nr. 3414970826992

UPS Daker DK + 10KVA

Productgroep : L10
5 965,00 € / stuk
Richtprijs Aanbevolen richtprijs (excl. BTW)
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te voegen

Technische kenmerken

Ingangsspanning 176-280 V
Primaire frequentie 47.5-63 Hz
Aantal fasen primair 1
Uitgangsspanning 228-232 V
Secundaire frequentie 50-60 Hz
Uitgangsvermogen werkelijk 10000 W
Uitgangsschijnvermogen 10000 VA
Aantal fasen secundair 1
SNMP Ja
Spanningstype AC
Hoogte 440 mm
Breedte 132 mm
Diepte 680 mm
Gewicht 26 kg
Overbruggingstijd vollast 0 min
Geschikt voor netwerkmanagement Ja
UPS-technologie Online
Bouwvorm 19" model
Max. harmonische vervorming uitgangsspanning (lineaire belasting) 3 %
Uitgangs Power Factor 1
Efficiëntie overall 94 %
Efficiëntie in eco-modus 98 %
Potentiaalvrij schakelcontact Nee
Auto shut down functie Nee
Ingangsaansluiting Vaste aansluiting
Aantal uitgaande aansluitingen met vaste aansluiting 1
Beschermingsgraad (IP) IP21
Gebruikstemperatuur 0-40 °C
opslagtemperatuur 0-50 °C
Nom. stroom 56-56 A
Geluidsniveau 50 dB
Aanduiding markering van de aansluitklemmen Ja
Type belasting Universeel
Met contactdoos Ja
IEC-aanduiding (Pack1) VRLA
Accu-eigenschap (Pack1) Loodzuur
Aantal batterijen (Pack1) 0

Documentatie

6 documenten
Technische fiche
UPS_LGR_0110_FR_AA.pdf pdf (0.19 Mo)
Technische fiche
UPS_LGR_0110_GB_AA.pdf pdf (0.15 Mo)
Technische gids
EXB21082_EN.pdf pdf (11.02 Mo)
Gebruikers-instructie
LE09706AC.pdf pdf (15.77 Mo)
Lastenboek
Lastenboek
6 documenten
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
LGRP-00428-V02.01-EN.pdf pdf (0.57 Mo)

Anderen bekeken ook

Anderen bekeken ook